| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 | 밝은 |
| 접근 제한 | 패드 잠금형 |
| 크기 시리즈 | 대형 사이즈, 700 시리즈 |
| Class | 91 - 언더-센터 시리즈 래치 |
Southco 의 언더센터 시리즈 래치는 래치와 키퍼가 동일 평면에 있지 않을 때도 오정렬을 수용하고 견고하고 안전한 래칭을 제공합니다. 여러 가지 크기와 은폐 스타일로 제공되는 이 조절식 그립 래치는 다양한 응용 분야를 위한 디자인 융통성을 제공합니다.
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 | 밝은 |
| 접근 제한 | 패드 잠금형 |
| 크기 시리즈 | 대형 사이즈, 700 시리즈 |
| Class | 91 - 언더-센터 시리즈 래치 |
Southco 의 언더센터 시리즈 래치는 래치와 키퍼가 동일 평면에 있지 않을 때도 오정렬을 수용하고 견고하고 안전한 래칭을 제공합니다. 여러 가지 크기와 은폐 스타일로 제공되는 이 조절식 그립 래치는 다양한 응용 분야를 위한 디자인 융통성을 제공합니다.