| 재질 | 플라스틱 |
|---|---|
| 색상 | 검정색 |
| 폴 스타일 | 일반형 |
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 밀폐형 | 아니오 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 12.70 |
| Grip - Minimum (mm) | 4.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 36.50 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 30.20 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 61.90 |
| Class | 69 - 애로우헤드 폴 인디케이터 디자인 캠 래치 |
실외용 기구함체로 제작된 이 단순한 노브 액추에이터 설계는 조절 가능한 노브 높이, 폭넓은 그립 조절 기능 및 완벽한 체결 상태를 나타내는 확실한 클릭 멈춤점과 같은 다양한 성능 향상을 제공합니다.// 동종 모델은 오른손 또는 왼손 조작용으로 사용할 수 있습니다.