The store will not work correctly when cookies are disabled.
69-10-401-11
캠 래치 , 흑색, 일반형, 아니오
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 색상 |
검정색 |
| 폴 스타일 |
일반형 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.35 |
| Grip - Minimum (mm) |
3.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
20.60 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
15.90 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
33.30 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
69 - 애로우헤드 폴 인디케이터 디자인 캠 래치 |
실외용 기구함체로 제작된 이 단순한 노브 액추에이터 설계는 조절 가능한 노브 높이, 폭넓은 그립 조절 기능 및 완벽한 체결 상태를 나타내는 확실한 클릭 멈춤점과 같은 다양한 성능 향상을 제공합니다.// 동종 모델은 오른손 또는 왼손 조작용으로 사용할 수 있습니다.
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
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
33
|
2026-08-10
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
29
|
2026-08-14
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
25
|
2026-07-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
5
|
2026-07-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
|
5
|
2026-08-11
|
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
4
|
2026-08-21
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|