The store will not work correctly when cookies are disabled.
69-10-301-11
캠 래치 , 흑색, 일반형, 아니오
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 색상 |
검정색 |
| 폴 스타일 |
일반형 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
4.75 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
18.30 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
15.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
28.20 |
| Class |
69 - 애로우헤드 폴 인디케이터 디자인 캠 래치 |
실외용 기구함체로 제작된 이 단순한 노브 액추에이터 설계는 조절 가능한 노브 높이, 폭넓은 그립 조절 기능 및 완벽한 체결 상태를 나타내는 확실한 클릭 멈춤점과 같은 다양한 성능 향상을 제공합니다.// 동종 모델은 오른손 또는 왼손 조작용으로 사용할 수 있습니다.
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
2464
|
2026-11-18
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
341
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
50
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
17
|
2026-11-16
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2026-11-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
1
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|