The store will not work correctly when cookies are disabled.
68-70-301-20
캠 래치 , 대형 사이즈, T 자형 핸들 스타일, 크롬 도금
사양
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.40 |
| Grip - Maximum (mm) |
57.00 |
| 핸들 스타일 |
T -핸들 스타일 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
68 - T-핸들 및 배일 핸들 래치 |
산업 환경에서의 쉬운 래치 작동에 필요한 대형 크기, 편리한 그립 및 대형 프레임 오프셋 치수를 제공합니다
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
8
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|