The store will not work correctly when cookies are disabled.
68-10-401-10
캠 래치 , 중형 사이즈, 내부/외부 핸들, T 자형 핸들 스타일, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
19.10 |
| Grip - Minimum (mm) |
3.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
25.40 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
25.40 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
50.80 |
| 래칭 포인트 |
내부/외부 핸들 |
| Class |
68 - T-핸들 및 배일 핸들 래치 |
산업 환경에서의 쉬운 래치 작동에 필요한 대형 크기, 편리한 그립 및 대형 프레임 오프셋 치수를 제공합니다
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
22
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|