The store will not work correctly when cookies are disabled.
68-10-302-20
캠 래치 , 중형 사이즈, 3 포인트 래칭, T 자형 핸들 스타일, 크롬 도금
사양
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
19.10 |
| Grip - Minimum (mm) |
14.30 |
| Grip - Maximum (mm) |
32.50 |
| 핸들 스타일 |
T -핸들 스타일 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 래칭 포인트 |
3 포인트 래칭 |
| Class |
68 - T-핸들 및 배일 핸들 래치 |
산업 환경에서의 쉬운 래치 작동에 필요한 대형 크기, 편리한 그립 및 대형 프레임 오프셋 치수를 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.