The store will not work correctly when cookies are disabled.
68-10-301-20
캠 래치 , 중형 사이즈, 3 포인트 래칭, T 자형 핸들 스타일, 크롬 도금
사양
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
19.10 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.60 |
| Grip - Maximum (mm) |
19.80 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
27.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
45.20 |
| 핸들 스타일 |
T -핸들 스타일 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 래칭 포인트 |
3 포인트 래칭 |
| Class |
68 - T-핸들 및 배일 핸들 래치 |
산업 환경에서의 쉬운 래치 작동에 필요한 대형 크기, 편리한 그립 및 대형 프레임 오프셋 치수를 제공합니다
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
11
|
2026-10-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2026-10-23
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|