68-10-301-10

캠 래치 , 중형 사이즈, 3 포인트 래칭, T 자형 핸들 스타일, 아연 도금, 밝은 크롬 도금

견적 요청
사양
마감도장 아연 도금, 밝은 크롬
접근 제한 제한 없음
밀폐형 아니오
Min. Outer Panel Thickness (mm) 0.00
최대 바깥 판넬 두께 19.10
Grip - Minimum (mm) 1.60
Grip - Maximum (mm) 19.80
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 27.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 45.20
핸들 스타일 T -핸들 스타일
크기 시리즈 중형 사이즈
래칭 포인트 3 포인트 래칭
Class 68 - T-핸들 및 배일 핸들 래치
산업 환경에서의 쉬운 래치 작동에 필요한 대형 크기, 편리한 그립 및 대형 프레임 오프셋 치수를 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.