The store will not work correctly when cookies are disabled.
68-10-101-10
캠 래치 , 중형 사이즈, 단일 포인트 래칭, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
19.10 |
| Grip - Minimum (mm) |
3.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
25.40 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
25.40 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
50.80 |
| 핸들 스타일 |
T -핸들 스타일 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 래칭 포인트 |
단일 포인트 래칭 |
| Class |
68 - T-핸들 및 배일 핸들 래치 |
산업 환경에서의 쉬운 래치 작동에 필요한 대형 크기, 편리한 그립 및 대형 프레임 오프셋 치수를 제공합니다
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
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
1123
|
2026-11-16
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
736
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
439
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
33
|
2026-11-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|