The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-21-15
푸쉬-투-클로즈 래치, 중형 사이즈, 7.9 mm Grip, 철, 분체 도장, 은색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
은색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 |
브라켓 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.40 |
| Grip - Minimum (mm) |
7.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
7.90 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
| Class |
64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
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
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
30
|
2026-03-18
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
8
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|