The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-11-32
푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 2-3.6 mm Grip, 스테인레스 스틸, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 |
브라켓 및 너트 |
| Grip - Minimum (mm) |
2.80 |
| Grip - Maximum (mm) |
3.60 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
| Class |
64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.