The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-10-302-50
푸쉬-투-클로즈 래치, 대형 사이즈, 11.9 mm Grip, 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 브러쉬드
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
브러쉬드 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 설치 |
브라켓 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
9.50 |
| Grip - Minimum (mm) |
11.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
11.90 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| 래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
| Class |
64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
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
104
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
35
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
22
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
18
|
2026-10-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
13
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|