The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-10-135-50
푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 12-13.1 mm Grip, 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 브러쉬드
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
브러쉬드 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 |
브라켓 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
3.90 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
7.30 |
| Grip - Minimum (mm) |
12.30 |
| Grip - Maximum (mm) |
13.10 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
| Class |
64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
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
85
|
2026-11-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
56
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
27
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|