The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-10-126-55
푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 18-19.4 mm Grip, 스테인레스 스틸, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 |
브라켓 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.70 |
| Grip - Minimum (mm) |
18.60 |
| Grip - Maximum (mm) |
19.40 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
| Class |
64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
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
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
656
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
|
5
|
2026-04-02
|
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|