The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-10-124-55
푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 6-6.7 mm Grip, 스테인레스 스틸, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 |
브라켓 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.70 |
| Grip - Minimum (mm) |
6.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
6.70 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
| Class |
64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
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
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
70
|
2026-10-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
30
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|