64-10-116-55
푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 18-19.4 mm Grip, 스테인레스 스틸, 분체 도장, 흑색
| 재질 | 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | 파우더 코팅 |
| 색상 | 검정색 |
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 설치 | 브라켓 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 11.10 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 22.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 18.60 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.40 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 18.60 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 19.40 |
| 크기 시리즈 | 소형 사이즈 |
| 래치 메카니즘 | 슬라이딩 폴 |
| Class | 64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능