The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-10-113-55
푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 2-3.6 mm Grip, 스테인레스 스틸, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 |
브라켓 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.70 |
| Grip - Minimum (mm) |
2.80 |
| Grip - Maximum (mm) |
3.60 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
| Class |
64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
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
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
144
|
2026-04-16
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
60
|
2026-04-02
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|