The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-10-111-50
푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 1-2 mm Grip, 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 브러쉬드
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
브러쉬드 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 |
브라켓 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.70 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
2.00 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
| Class |
64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
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
Handy FIX
Warsaw Poland
|
4
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|