The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-99-1039
압축형 래치, 아연 합금, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 측면 |
플러쉬 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.