The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-70-22
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 소형 사이즈, 플러쉬 스타일, 제한 없음, 키 없음, 아연 합금, 크롬 도금, 브러쉬드
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
브러쉬드 크롬 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
10.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
16.50 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
28.50 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
34.50 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
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
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
11
|
2026-03-13
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
11
|
2026-02-19
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|