62-43-111-3

압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중형 사이즈, 플러쉬 스타일, 공구, 십자형 홈, 아연 합금, 크롬 도금, 광택

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 크롬 도금
색상 광택
접근 제한 공구
Min. Outer Panel Thickness (mm) 0.00
최대 바깥 판넬 두께 6.00
Grip - Minimum (mm) 6.00
Grip - Maximum (mm) 16.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 56.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 66.00
측면 플러쉬
크기 시리즈 중형 사이즈
규정 준수 사양 UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
Class 62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.