The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-43-111-2
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중형 사이즈, 플러쉬 스타일, 공구, 십자형 홈, 아연 합금, 크롬 도금, 광택
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
광택 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
6.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
16.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
56.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
66.00 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
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
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
250
|
2026-03-09
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|