The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-424-700
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중형 사이즈, 플러쉬 스타일, 제한 없음, 키 없음, 플라스틱, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
9.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
10.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
49.40 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
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
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
163
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2026-10-31
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|