62-421-201-3
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중형 사이즈, 플러쉬 스타일, 기본적, 록 코어 없는 잠금, 아연 합금, 크롬 도금, 텍스쳐드
| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 크롬 도금 |
| 색상 | 텍스처드 |
| 접근 제한 | 키 초이스 |
| 헤드 스타일 | 록 코어 없는 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 46.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 56.00 |
| 측면 | 플러쉬 |
| 크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
| Class | 62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다