62-421-151-2

압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중형 사이즈, 플러쉬 스타일, 기본적, 록 코어 없는 잠금, 아연 합금, 분체 도장, 흑색

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 파우더 코팅
색상 검정색
접근 제한 키 초이스
헤드 스타일 록 코어 없는 잠금
Min. Outer Panel Thickness (mm) 0.00
최대 바깥 판넬 두께 6.00
Grip - Minimum (mm) 6.00
Grip - Maximum (mm) 16.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 56.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 66.00
측면 플러쉬
크기 시리즈 중형 사이즈
Class 62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.