The store will not work correctly when cookies are disabled.
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 헤드 스타일 |
4mm 육각 홈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
16.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
46.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
56.00 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 포장 |
다층 포장 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
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
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
9
|
2026-03-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|