The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-42-211-2
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중형 사이즈, 플러쉬 스타일, 키사용 잠금, 아연 합금, 크롬 도금, 광택
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
광택 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 헤드 스타일 |
키 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
16.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
46.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
56.00 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
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
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
171
|
2026-04-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
35
|
2026-04-01
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
6
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
4
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
2
|
2026-03-03
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|