The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-40-301-2
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중형 사이즈, 플러쉬 스타일, 제한 없음, 키 없음, 아연 합금, 크롬 도금, 텍스쳐드
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
텍스처드 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
26.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
36.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
36.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
46.00 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
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
64
|
2026-11-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
26
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
10
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
8
|
2026-11-16
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
1
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|