62-30-22
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중형 사이즈, 핸들 스타일, 제한 없음, 키 없음, 아연 합금, 크롬 도금, 브러쉬드
| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 크롬 도금 |
| 색상 | 브러쉬드 크롬 |
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 35.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 45.00 |
| 크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class | 62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다