The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-30-21
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중형 사이즈, 핸들 스타일, 제한 없음, 키 없음, 아연 합금, 크롬 도금, 광택
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
광택 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
35.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
45.00 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
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
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
179
|
2026-04-02
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
172
|
2026-03-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
58
|
2026-04-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
14
|
2026-04-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2026-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|