The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-20-25
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 아주 작은 사이즈, 핸들 스타일, 제한 없음, 키 없음, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
재질
아연 합금
마감도장
파우더 코팅
색상
검정색
접근 제한
제한 없음
Min. Outer Panel Thickness (mm)
0.00
최대 바깥 판넬 두께
5.00
Grip - Minimum (mm)
22.00
Grip - Maximum (mm)
28.00
크기 시리즈
미니어처 사이즈
규정 준수 사양
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
Class
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
50
2026-10-22
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
30
2026-10-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
17
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
10
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
2
2026-10-29
Sales@ecph.com
1.800.442.3274