The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-20-23
압축형 래치, 리프트 앤 턴® 래치, 아주 작은 작즈, 아연 합금, 화학 보호 필름, 자연색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
화학 보호 필름 |
| 색상 |
자연색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
5.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
22.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
28.00 |
| 크기 시리즈 |
미니어처 사이즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
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
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
14
|
2026-03-17
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|