The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-10-603-20
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 대형 사이즈, 핸들 스타일, 제한 없음, 키 없음, 아연 합금, 크롬 도금, 브러쉬드
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
브러쉬드 크롬 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
9.50 |
| Grip - Minimum (mm) |
35.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
67.00 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
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
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
124
|
2026-11-18
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
68
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
32
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
5
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
1
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|