The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-10-31
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 소형 사이즈, 핸들 스타일, 제한 없음, 키 없음, 아연 합금, 크롬 도금, 광택
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
크롬 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
22.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
32.00 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
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
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
510
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
353
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
37
|
2026-11-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
6
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
5
|
2026-11-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|