The store will not work correctly when cookies are disabled.
56-461-014
스프링-로디드 플런저, 누름형 삽입, 소형 사이즈, 열림유지 기능 있음, , 녹색
사양
| 색상 |
녹색 |
| 노브 스타일 |
레버 작동 |
| 노브 재질 |
플라스틱 |
| 설치 |
프레스인 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 열림유지 기능 |
열림 유지 기능 있음 |
| Class |
56 - 스프링-로디드 플런저 |
짧은 당김만으로 작동되는, 편리한 부품 설치 및 제거를 위한 "빠른 액세스" 솔루션입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.