The store will not work correctly when cookies are disabled.
4D-P1-57F40-K000
캡티브 스크류, M3 나사산, 플레어인, Phillips 나사산, 널링 가공된 헤드 - 검정색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| Class |
4D 캡티브 스크류 |
이 4D 캡티브 스크류는 고객과 제조사의 편의를 모두 염두에 두고 설계되었습니다. 고객은 캡티브 스크류의 모든 이점, 즉 편리한 인간공학적 작동 방식, 명확하게 표시된 터치포인트, 분리 시 소형 부품 최소화 등을 누립니다.
이 4D 캡티브 스크류는 고객과 제조사의 편의를 모두 염두에 두고 설계되었습니다. 고객은 캡티브 스크류의 모든 이점, 즉 편리한 인간공학적 작동 방식, 명확하게 표시된 터치포인트, 분리 시 소형 부품 최소화 등을 누립니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.