The store will not work correctly when cookies are disabled.
37-10-132-10
당김형 드로우 래치, 100 Series, 고무, F 스타일
사양
| 재질 |
강철, 고무 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 스타일 |
전면 설치 |
| 시리즈 |
100 시리즈 |
| 키퍼 스타일 |
F |
| 작동 |
손잡이 |
| 조립된 래치 |
아니오 |
| Class |
37 –플렉서블 핸들 래치 |
37 플렉서블 핸들 래치 시리즈는 산업용 설계와 유연성 있는 몸체로 불규칙한 패널의 오정렬을 해결하는 한편 강한 체결력을 제공합니다. 플렉서블 스트래치-래치 설계 및 넉넉한 손잡이가 있어 37 래치는 장갑을 끼고 있더라도 현장에서 손쉽게 체결이 가능합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.