The store will not work correctly when cookies are disabled.
37-10-061-20
당김형 드로우 래치, 060 Series, 고무, F 스타일
사양
| 재질 |
고무, 스테인리스 강 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 스타일 |
전면 설치 |
| 시리즈 |
60 시리즈 |
| 키퍼 스타일 |
F |
| 작동 |
손잡이 |
| 조립된 래치 |
예 |
| Class |
37 –플렉서블 핸들 래치 |
37 플렉서블 핸들 래치 시리즈는 산업용 설계와 유연성 있는 몸체로 불규칙한 패널의 오정렬을 해결하는 한편 강한 체결력을 제공합니다. 플렉서블 스트래치-래치 설계 및 넉넉한 손잡이가 있어 37 래치는 장갑을 끼고 있더라도 현장에서 손쉽게 체결이 가능합니다.
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
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
465
|
2026-11-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
10
|
2026-11-18
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
4
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
3
|
2026-11-19
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|