28-EA-KC2-15-01

데모 샘플 판넬, 대형 사이즈, 액세사리

견적 요청
사양
크기 시리즈 대형 사이즈
데모 판넬 EA-KC2 및 EM-05 데모 패널
형태 액세서리
Class 데모 샘플 판넬

사우스코의 28가지 데모 패널에서 사우스코 제품의 작동 및 기능 모습을 편리하게 보여줄 수 있습니다. 각종 사우스코 제품 유형과 스타일을 나타내고자 다양한 패널 디자인으로 제공됩니다. 해당 사용 환경의 설계 단계 초기부터 이 패널을 사용하여 최상의 액세스 하드웨어 솔루션을 선택할 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :