| 노브 재질 | 플라스틱 |
|---|---|
| 설치 | 프레스인 |
| 크기 시리즈 | 소형 사이즈 |
| 데모 판넬 | 캡티브 스크류 데모 패널 |
| 형태 | 액세서리 |
| Class | 데모 샘플 판넬 |
사우스코의 28가지 데모 패널에서 사우스코 제품의 작동 및 기능 모습을 편리하게 보여줄 수 있습니다. 각종 사우스코 제품 유형과 스타일을 나타내고자 다양한 패널 디자인으로 제공됩니다. 해당 사용 환경의 설계 단계 초기부터 이 패널을 사용하여 최상의 액세스 하드웨어 솔루션을 선택할 수 있습니다.
| 노브 재질 | 플라스틱 |
|---|---|
| 설치 | 프레스인 |
| 크기 시리즈 | 소형 사이즈 |
| 데모 판넬 | 캡티브 스크류 데모 패널 |
| 형태 | 액세서리 |
| Class | 데모 샘플 판넬 |
사우스코의 28가지 데모 패널에서 사우스코 제품의 작동 및 기능 모습을 편리하게 보여줄 수 있습니다. 각종 사우스코 제품 유형과 스타일을 나타내고자 다양한 패널 디자인으로 제공됩니다. 해당 사용 환경의 설계 단계 초기부터 이 패널을 사용하여 최상의 액세스 하드웨어 솔루션을 선택할 수 있습니다.