The store will not work correctly when cookies are disabled.
24-20-402-35
플러쉬 컵 T-핸들 시리즈 캠 래치, 단일, 2, 3 포인트, 반시계방향으로 잠김, 철, 아연 침지 코팅
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 색상 |
광택 |
| 설치 |
설치 스터드 있음 |
| Grip - Minimum (mm) |
27.80 |
| Grip - Maximum (mm) |
39.70 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 키 회전 유형 |
타입 B - 반시계방향으로 잠김 |
| Class |
24 - 플러쉬 컵 T-핸들 시리즈 캠 래치 |
견고한 구조의 래치는 일반 산업 및 건설 중기용으로 적합하며, 접이식 T-핸들의 구조는 조작이 편리합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.