The store will not work correctly when cookies are disabled.
24-20-302-35
플러쉬 컵 T-핸들 시리즈 캠 래치, 단일, 2, 3 포인트, 반시계방향으로 잠김, 철, 아연 침지 코팅
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 색상 |
광택 |
| 설치 |
설치 스터드 있음 |
| Grip - Minimum (mm) |
27.80 |
| Grip - Maximum (mm) |
39.70 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| Class |
24 - 플러쉬 컵 T-핸들 시리즈 캠 래치 |
견고한 구조의 래치는 일반 산업 및 건설 중기용으로 적합하며, 접이식 T-핸들의 구조는 조작이 편리합니다
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
112
|
2026-09-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|