The store will not work correctly when cookies are disabled.
24-10-302-10
플러쉬 컵 T-핸들 시리즈 캠 래치, 단일, 2, 3 포인트, 시계방향으로 잠김, 철, 아연 침지 코팅
사양
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
27.80 |
| Grip - Maximum (mm) |
39.70 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 래칭 포인트 |
단일, 2, 3 포인트 |
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
30
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|