The store will not work correctly when cookies are disabled.
17-T-404
페스트 리드 캡티브 스크류, Large Size 17, 툴헤드 홈, 3.100 mm, 철
사양
| 재질 |
강철 |
| 헤드 스타일 |
툴헤드 홈 |
| 재료 두께 |
15.90 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.10 |
| 헤드 직경 |
14.30 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 17 |
| 길이 |
28.60 |
| 형태 |
라이트 파이프 |
| Class |
09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류 |
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다
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
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
980
|
2026-04-02
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|