The store will not work correctly when cookies are disabled.
12-P-407
페스트 리드 캡티브 스크류, Medium Size 12,십자형 홈, 7.000 mm, 철,아연도금 및 크로메이트 플러스 실러
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 크로메이트 플러스 실러 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| 재료 두께 |
12.70 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
7.00 |
| 헤드 직경 |
11.10 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 12 |
| 길이 |
21.90 |
| 형태 |
라이트 파이프 |
| Class |
09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류 |
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다
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
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
375
|
2026-03-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
264
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
100
|
2026-03-18
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
2
|
2026-02-18
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|