12-13-613-11

페스트 리드 캡티브 스크류, Medium Size 12,널링된, 14.600 mm, 철,아연도금 및 크로메이트 플러스 실러

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 도금, 크로메이트 플러스 실러
재료 두께 19.10
최대 바깥 판넬 두께 14.60
헤드 직경 12.70
크기 시리즈 중형 사이즈 12
길이 28.20
형태 라이트 파이프
Class 09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.