The store will not work correctly when cookies are disabled.
12-13-511-11
페스트 리드 캡티브 스크류, Medium Size 12,널링된, 12.100 mm, 철,아연도금 및 크로메이트 플러스 실러
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 크로메이트 플러스 실러 |
| 재료 두께 |
15.90 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
12.10 |
| 헤드 직경 |
12.70 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 12 |
| 길이 |
25.00 |
| 형태 |
라이트 파이프 |
| Class |
09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류 |
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다
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
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
220
|
2026-06-16
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|