The store will not work correctly when cookies are disabled.
12-11-304-11
페스트 리드 캡티브 스크류, Medium Size 12, 일자형 홈, 3.200 mm, 철, 아연도금 및 크로메이트 플러스 실러
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 크로메이트 플러스 실러 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 재료 두께 |
9.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.20 |
| 헤드 직경 |
12.70 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 12 |
| 길이 |
18.70 |
| 형태 |
라이트 파이프 |
| Class |
09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류 |
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다
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
HTF Inc
Frederick MD USA
|
2040
|
2026-04-20
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
320
|
2026-04-02
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
250
|
2026-04-21
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
35
|
2026-04-08
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
13
|
2026-04-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|