The store will not work correctly when cookies are disabled.
09-P-204
페스트 리드 캡티브 스크류, Small Size 09, 십자형 홈, 3.400 mm,철
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 크로메이트 플러스 실러 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| 재료 두께 |
6.40 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.40 |
| 헤드 직경 |
9.50 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 09 |
| 길이 |
13.90 |
| 형태 |
라이트 파이프 |
| Class |
09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류 |
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
176
|
2026-05-15
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
18
|
2026-05-05
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
8
|
2026-05-26
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|